Artículos 17

ADP
Punto de sujeción
d1
A
d
l
d2
HWZ 1167/HSK-E 40/ 3/ 60
HSK-E 40
3
60
17
-
12
HWZ 1167/HSK-E 40/ 4/ 60
HSK-E 40
4
60
17
-
12
HWZ 1167/HSK-E 40/ 6/ 80
HSK-E 40
6
80
27
37
21
HWZ 1167/HSK-E 40/ 8/ 80
HSK-E 40
8
80
27
37
21
HWZ 1167/HSK-E 40/10/ 80
HSK-E 40
10
80
32
42
24
HWZ 1167/HSK-E 40/12/ 90
HSK-E 40
12
90
32
48
24
HWZ 1167/HSK-A 63/ 3/ 80
HSK-A 63
3
80
17
-
12
HWZ 1167/HSK-A 63/ 4/ 80
HSK-A 63
4
80
17
-
12
HWZ 1167/HSK-A 63/ 4/120
HSK-A 63
4
120
17
-
12
HWZ 1167/HSK-A 63/ 6/ 80
HSK-A 63
6
80
27
37
21
HWZ 1167/HSK-A 63/ 6/120
HSK-A 63
6
120
27
37
21
HWZ 1167/HSK-A 63/ 8/ 80
HSK-A 63
8
80
27
37
21
HWZ 1167/HSK-A 63/ 8/120
HSK-A 63
8
120
27
37
21
HWZ 1167/HSK-A 63/10/ 85
HSK-A 63
10
85
32
42
24
HWZ 1167/HSK-A 63/10/120
HSK-A 63
10
120
32
42
24
HWZ 1167/HSK-A 63/12/ 90
HSK-A 63
12
90
32
48
24
HWZ 1167/HSK-A 63/12/120
HSK-A 63
12
120
32
48
24

Detalles

Descripción del producto

  • De acero para herramientas especial resistente al calor
  • Con tornillo de ajuste longitudinal integrado
  • Con taladros roscados para un para un equilibrado fino posterior
  • Funcionamiento silencioso gracias a los vástagos refrentados
  • Chaveteros, hombro HSK y superficie de expulsión HSK retocados en duro
  • Con orificio para chip Balluff

Incluye:

  • Incluye tornillo de ajuste longitudinal ya montado

Aplicación

  • Para sujetar herramientas con vástago cilíndrico de metal duro o acero rápido con tolerancia h6
  • Adecuado para unidades de contracción por inducción, contacto y aire caliente
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.