Artículos 8

ADP
d
l
d2
d3
Z
WZB 31722/ 4,3
4.3
40
1.3
4
3
WZB 31722/ 6,3
6.3
45
1.5
5
3
WZB 31722/ 8,3
8.3
50
2
6
3
WZB 31722/10,4
10.4
50
2.5
6
3
WZB 31722/12,4
12.4
56
2.8
8
3
WZB 31722/16,5
16.5
60
3.2
10
3
WZB 31722/20,5
20.5
63
3.5
10
3
WZB 31722/25
25
67
3.8
10
3

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Para desbarbar y avellanar

Material

  • HSS
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.