Artigos 8

ADP
d
l
d2
d3
Z
WZB 31722/ 4,3
4.3
40
1.3
4
3
WZB 31722/ 6,3
6.3
45
1.5
5
3
WZB 31722/ 8,3
8.3
50
2
6
3
WZB 31722/10,4
10.4
50
2.5
6
3
WZB 31722/12,4
12.4
56
2.8
8
3
WZB 31722/16,5
16.5
60
3.2
10
3
WZB 31722/20,5
20.5
63
3.5
10
3
WZB 31722/25
25
67
3.8
10
3

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para escareamento de arestas ou furos

Material

  • HSS
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.