Artículos 1

ADP
Tipo
M (Gewinde) von-bis
WZB 318121/Set3-10
Set 3-10
M 3-M16

Detalles

Descripción del producto

  • Para avellanar tornillos de cabeza cilíndrica
  • Tolerancia media

Material

  • HSS

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

WZB 318121/Set3-10 Avellanador plano en HSS para agujeros pasantes, tolerancia media Juego

WZB 318121/Set3-10

Avellanador plano en HSS para agujeros pasantes, tolerancia media

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Schnittstellenkalkulator icon Ir a la calculadora
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.