Articolo 8

ADP
d
l
d2
d3
Z
WZB 31722/ 4,3
4.3
40
1.3
4
3
WZB 31722/ 6,3
6.3
45
1.5
5
3
WZB 31722/ 8,3
8.3
50
2
6
3
WZB 31722/10,4
10.4
50
2.5
6
3
WZB 31722/12,4
12.4
56
2.8
8
3
WZB 31722/16,5
16.5
60
3.2
10
3
WZB 31722/20,5
20.5
63
3.5
10
3
WZB 31722/25
25
67
3.8
10
3

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la sbavatura e la lamatura

Materiale

  • HSS
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.