商品 8

ADP
d
l
d2
d3
Z
WZB 31722/ 4,3
4.3
40
1.3
4
3
WZB 31722/ 6,3
6.3
45
1.5
5
3
WZB 31722/ 8,3
8.3
50
2
6
3
WZB 31722/10,4
10.4
50
2.5
6
3
WZB 31722/12,4
12.4
56
2.8
8
3
WZB 31722/16,5
16.5
60
3.2
10
3
WZB 31722/20,5
20.5
63
3.5
10
3
WZB 31722/25
25
67
3.8
10
3

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • For deburring and countersinking

Material

  • HSS