Artikel 8

ADP
d
l
d2
d3
Z
WZB 31722/ 4,3
4.3
40
1.3
4
3
WZB 31722/ 6,3
6.3
45
1.5
5
3
WZB 31722/ 8,3
8.3
50
2
6
3
WZB 31722/10,4
10.4
50
2.5
6
3
WZB 31722/12,4
12.4
56
2.8
8
3
WZB 31722/16,5
16.5
60
3.2
10
3
WZB 31722/20,5
20.5
63
3.5
10
3
WZB 31722/25
25
67
3.8
10
3

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Geeignet

Rostfreier Stahl

K

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Geeignet

Rostfreier Stahl

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Zum Entgraten und Senken

Material

  • HSS
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.