Artikkelit 8

ADP
d
l
d2
d3
Z
WZB 31722/ 4,3
4.3
40
1.3
4
3
WZB 31722/ 6,3
6.3
45
1.5
5
3
WZB 31722/ 8,3
8.3
50
2
6
3
WZB 31722/10,4
10.4
50
2.5
6
3
WZB 31722/12,4
12.4
56
2.8
8
3
WZB 31722/16,5
16.5
60
3.2
10
3
WZB 31722/20,5
20.5
63
3.5
10
3
WZB 31722/25
25
67
3.8
10
3

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Viisteyttämiseen ja upottamiseen

Materiaali

  • HSS
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.