E 2256
Σύνδεσμος τυφλός
Είδος 2
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|
|
E 2256/ 9
|
|
9
|
30
|
18
|
|
E 2256/13
|
|
13
|
37
|
24
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη πίεση: 15 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
- Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C
Οφέλη
- Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Υλικό
- 2.0401 (CuZn)
Έγγραφοα
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώρα