Είδος 64

ADP
d1
d2
l
Χρώμα
R min.
SW
d
E 2187/10/14/ 300/B
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/R
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/S
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/B
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/R
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/S
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/B
10
M14 x 1.5
750
Μπλε
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/R
10
M14 x 1.5
750
Κόκκινο
50
17
20
E 2187/10/14/1000/B
10
M14 x 1.5
1000
Μπλε
50
17
20
E 2187/10/14/1000/R
10
M14 x 1.5
1000
Κόκκινο
50
17
20
E 2187/10/14/1500/B
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1500/R
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2000/B
10
M14 x 1.5
2000
Μπλε
50
17
20
E 2187/10/14/2000/R
10
M14 x 1.5
2000
Κόκκινο
50
17
20
E 2187/10/14/2500/B
10
M14 x 1.5
2500
Μπλε
50
17
20
E 2187/10/14/2500/R
10
M14 x 1.5
2500
Κόκκινο
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/B
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/R
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/S
10
G 1/4"
300
mαύρο
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/B
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/R
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/S
10
G 1/4"
500
mαύρο
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/B
10
G 1/4"
750
Μπλε
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/R
10
G 1/4"
750
Κόκκινο
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/B
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/R
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/B
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/R
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/B
10
G 1/4"
2000
Μπλε
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/R
10
G 1/4"
2000
Κόκκινο
50
17
20

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Προστασία και μόνωση μέσω σιλικόνης
  • Εξαιρετικά εύκαμπτο
  • Μακράς διαρκείας
  • Μέγιστη πίεση: 60 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 200 °C

Υλικό

  • PFA, 1.4301, γαλβανισμένος χάλυβας, σιλικόνη
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.