EH 4000
Einzeldüse, smartFILL
Artikel 2040
| |
ADP
|
siehe Dokument „Übersicht Anschnittvarianten“
|
Düsenlänge bei ∆T = 220 °C ( ∆T = Prozesstemperatur − Werkzeugtemperatur). Bei abweichendem ∆T geändertes Einbaumaß beachten, siehe Tabelle.
|
R
|
siehe Dokument „Übersicht Anschnittvarianten“
|
siehe Dokument „Übersicht Anschnittvarianten“
|
siehe Dokument „Übersicht Anschnittvarianten“
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
40
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
50
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
60
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
70
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 80/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
80
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 90/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
90
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 100/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
100
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 110/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
110
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 120/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
120
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 130/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
130
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 140/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
140
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 150/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
150
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 160/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
160
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
40
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
50
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
60
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
70
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 80/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
80
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 90/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
90
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 100/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
100
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 110/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
110
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 120/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
120
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 130/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
130
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 140/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
140
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 150/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
150
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 160/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
160
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
40
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
50
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
60
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
70
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Nein
|
Details
Produktbeschreibung
- Direkte Übergabe der Kunststoffschmelze von der Maschinendüse in die Düse
- Moderne Beheizungstechnik für eine gleichmäßige und präzise Temperaturführung
- Zwei individuelle Regelzonen für Düsenkörper und Angussbuchse
- Geeignet für die Verarbeitung von nahezu allen Kunststofftypen
- Auch technische Kunststoffe mit sehr hohen Verarbeitungstemperaturen problemlos verarbeitbar
- Wahlweise bestellbar als heiße Seite
Dokumente
Datenblatt EH 4000
pdf
Übersicht Anschnittvarianten RT
pdf
Betriebsanleitung smartFILL EH 4000
pdf
Elektrische Verdrahtung
pdf
Zubehör
Fragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen