Artikel 56

ADP
d1
l1
SW
d2
l2
E 1562/ 6 x 15
6
15
3
M 4
6
E 1562/ 6 x 20
6
20
3
M 4
6
E 1562/ 6 x 25
6
25
3
M 4
6
E 1562/ 6 x 32
6
32
3
M 4
6
E 1562/ 6 x 40
6
40
3
M 4
6
E 1562/ 6 x 50
6
50
3
M 4
6
E 1562/ 6 x 63
6
63
3
M 4
6
E 1562/ 8 x 20
8
20
4
M 6
9
E 1562/ 8 x 25
8
25
4
M 6
9
E 1562/ 8 x 32
8
32
4
M 6
9
E 1562/ 8 x 40
8
40
4
M 6
9
E 1562/ 8 x 50
8
50
4
M 6
9
E 1562/ 8 x 63
8
63
4
M 6
9
E 1562/ 8 x 80
8
80
4
M 6
9
E 1562/ 8 x 95
8
95
4
M 6
9
E 1562/10 x 20
10
20
5
M 8
15
E 1562/10 x 25
10
25
5
M 8
15
E 1562/10 x 32
10
32
5
M 8
15
E 1562/10 x 40
10
40
5
M 8
15
E 1562/10 x 50
10
50
5
M 8
15
E 1562/10 x 63
10
63
5
M 8
15
E 1562/10 x 80
10
80
5
M 8
15
E 1562/10 x 95
10
95
5
M 8
15
E 1562/10 x 118
10
118
5
M 8
15
E 1562/12 x 32
12
32
6
M10
15
E 1562/12 x 40
12
40
6
M10
15
E 1562/12 x 50
12
50
6
M10
15
E 1562/12 x 63
12
63
6
M10
15
E 1562/12 x 80
12
80
6
M10
15
E 1562/12 x 95
12
95
6
M10
15

Details

Produktbeschreibung

  • DIN ISO 10069-2

Material

  • 1.7131
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.