Artikel 9

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2020/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 2020/ 9/1/8
9
G 1/8"
40
15
8
6
E 2020/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 2020/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 2020/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 2020/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 2020/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9
E 2020/19/1/2
19
G 1/2"
47
22
12
13
E 2020/19/3/4
19
G 3/4"
51
27
16
13

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur (Öl): 200 °C
  • Maximale Temperatur (Wasser): 150 °C
  • Maximaler Druck: 15 bar

Vorteile

  • Kompatibel nach europäischem Standard

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.