Neue Funktionen im Platten-Konfigurator

Ab sofort werden Ihnen im Platten-Konfigurator passende Standardartikel als Alternative zu Ihrer Konfiguration vorgeschlagen.

Wir haben unseren Platten-Konfigurator um neue Funktionen erweitert. Nach der Konfiguration Ihrer gewünschten Platte werden die Eingabewerte automatisch mit verfügbaren Standardartikeln abgeglichen. Wird ein passender Standardartikel gefunden, kann dieser direkt in den Warenkorb übernommen werden. So profitieren Sie von einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und kurzen Lieferzeiten durch die Verfügbarkeit ab Lager.

Probieren Sie es gleich aus!

Wussten Sie schon?

Der Platten-Konfigurator ermöglicht neben eckigen und runden Sonderplatten auch die individuelle Konfiguration von Platten im Ringformat. Dabei können Sie den Außen- und den Innendurchmesser spezifisch definieren. Plattenstärke und Durchmesser können inklusive Toleranz präzise festgelegt werden.

Ihre Vorteile

  • Detailliertere Konfiguration nach Maß
  • Abmessungen und Toleranzen nach definiertem Regelwerk veränderbar
  • Individuelle Materialauswahl mit 26 verschiedenen Werkstoffen
  • Außendurchmesser von 40 bis 1.500 mm und Innendurchmesser von 20 bis 1.300 mm
  • Volle Auswahl an Meusburger Plattenausführungen

Konfigurieren Sie Ihre Ringplatte (PRIS)

Der Platten-Konfigurator wurde um Platten im Ringformat erweitert.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.