Είδος 1

ADP
Ισχύς [W]
n [min-1]
Βάρος [g]
d1
lk [m]
GESM 2008/260/50
260
1000 - 50000
346
3
1.85

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μακριά και λεπτή βάση χειρολαβής για απαιτητικές εργασίες ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
  • Αποδοτική αντικατάσταση εργαλείων χάρη στο σύστημα τσοκ γρήγορης σύσφιξης με υψηλή δύναμη σύσφιξης
  • Αθόρυβη λειτουργία ακόμα και στις υψηλότερες ταχύτητες
  • Εργονομικό περίβλημα αλουμινίου με ενσωματωμένο μπροστινό ανεμιστήρα για προστασία από ρύπους και σκόνη
  • Ενσωματωμένη ψύξη κινητήρα για τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και διάρκεια ζωής
  • Φωτιζόμενος διακόπτης on/off που βρίσκεται σε βολική θέση απευθείας πάνω στη χειρολαβή

Πεδίο παράδοσης

  • Δακτύλιος σύσφιξης ø 3mm για γρήγορο τσοκ σύσφιξης (GESM 20015) με πείρο σύσφιξης
  • Γαλλικό κλειδί (GESM 20016) και κλειδί ασφάλισης (GESM 20017)
  • Καλώδιο κινητήρα

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESM 2008/260/50 Εξάρτημα χειρός μικροκινητήρα M-Line, μακρύ Εικόνα προϊόντος

GESM 2008/260/50

Εξάρτημα χειρός μικροκινητήρα M-Line, μακρύ

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.