Izdelek 1

ADP
Moč [W]
n [min-1]
Navoj [g]
d1
lk [m]
GESM 2008/260/50
260
1000 - 50000
346
3
1.85

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Dolg in tanek vpenjalni trn za zahtevna dela, tudi na težko dostopnih mestih
  • Učinkovita menjava orodja zaradi sistema hitrovpenjalnega sistema brez ključa z veliko vpenjalno silo
  • Nemoteno delovanje tudi pri najvišjih hitrostih
  • Ergonomično aluminijasto ohišje z vgrajenim sprednjim ventilatorjem za zaščito pred umazanijo in prahom
  • Vgrajeno hlajenje motorja za najdaljše čase delovanja in življenjske dobe
  • Osvetljeno stikalo za vklo/izklop je priročno nameščeno neposredno na držalu

Obseg dobave

  • Vpenjalno držalo ø 3 mm za hitrovpenjalno glavo (GESM 20015) z napetostnim zatičem
  • Ključ za vpenjalno držalo (GESM 20016) in aretirni ključ (GESM 20017)
  • Kabel motorja

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 2008/260/50 Brezkrtačni mikromotor M-Line, dolgi Posamična slika izdelka

GESM 2008/260/50

Brezkrtačni mikromotor M-Line, dolgi

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge