Schleifstifte

Unser Sortiment umfasst viele verschiedene Arten von Schleifstiften in jeglichen Formen, von Diamant- über Korund- bis hin zu gummierten Schleifstiften.

17 Produkt(e) gefunden
17 Produkt(e) gefunden
V 72422 Schleifstifte EKR, mittlere Bindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
Schleifstifte EKR, mittlere Bindung, Schaft Ø 3
22 Artikel
V 72423 Schleifstifte EKR, harte Bindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
Schleifstifte EKR, harte Bindung, Schaft Ø 3
20 Artikel
V 72442 Schleifstifte EKR, mittlere Bindung, Schaft Ø 6 Produkt Einzelbild
Schleifstifte EKR, mittlere Bindung, Schaft Ø 6
19 Artikel
V 72483 Schleifstifte SiC, harte Bindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
Schleifstifte SiC, harte Bindung, Schaft Ø 3
4 Artikel
V 72453 Schleifstifte NDW, harte Bindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
V 72453
  • Herbstaktion
  • Schleifstifte NDW, harte Bindung, Schaft Ø 3
    16 Artikel
    V 72490 Schleifstift, premium, extraharte Bindung, Schaft ø 3 Produkt Einzelbild
    V 72490
  • Herbstaktion
  • Schleifstift, premium, extraharte Bindung, Schaft ø 3
    4 Artikel
    V 72522 Polierstifte, mittlere Gummibindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
    Polierstifte, mittlere Gummibindung, Schaft Ø 3
    26 Artikel
    V 72523 Polierstifte, harte Gummibindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
    Polierstifte, harte Gummibindung, Schaft Ø 3
    5 Artikel
    V 72525 Polierstift, Premium-Gummibindung, Schaft ø 3 mm Produkt Einzelbild
    Polierstift, Premium-Gummibindung, Schaft ø 3 mm
    8 Artikel
    V 72532 Polierstifte, mittlere Gummibindung, Schaft Ø 6 Produkt Einzelbild
    Polierstifte, mittlere Gummibindung, Schaft Ø 6
    6 Artikel
    V 72610 Mini-Diamantschleifstifte Produkt Einzelbild
    Mini-Diamantschleifstifte
    11 Artikel
    V 72623/Set Set: Diamantschleifstifte Set
    Set: Diamantschleifstifte
    1 Artikel
    V 72623 Diamantschleifstifte Produkt Einzelbild
    Diamantschleifstifte
    31 Artikel
    V 72628 Diamantschleifstifte, D54 Produkt Einzelbild
    Diamantschleifstifte, D54
    23 Artikel
    V 72712 Diamanttrennscheibe Produkt Einzelbild
    Diamanttrennscheibe
    3 Artikel
    V 72722 Faserverstärkte Nylontrennscheibe Produkt Einzelbild
    Faserverstärkte Nylontrennscheibe
    6 Artikel
    V 72742 Schaft für Trennscheiben Produkt Einzelbild
    Schaft für Trennscheiben
    1 Artikel
    17 von 17 werden angezeigt.

    Polierstifte mit Gummibindung

    Polierstifte mit Gummibindung eignen sich ideal zum Polieren und Feinschleifen von Stahl, Rost, säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen sowie Nichteisenmetallen.

    Dank der speziellen Beschaffenheit dieser Polierstifte können sie auch in Verbindung mit schmierenden Werkstoffen eingesetzt werden. Bei anderen Polierstiften würden sich bei solchen Werkstoffen die Poren verschließen, sodass die Stifte unbrauchbar werden.

    Diese Polierstifte können sowohl zum Mattpolieren als auch zur Anbringung optischer Effekte eingesetzt werden. Durch die elastische Einbindung des Korns kann eine sehr feine Politur erzielt werden.

    Einsatzgebiet: Nuten, Bohrungen, konkave und konvexe Flächen
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.