Tilslutningselementer

Tilslutningselementer af høj kvalitet i henhold til DIN EN ISO. Cylinderhovedskruer, gevindstifter, trykstykker, cylinderstifter, monterings- og føringsskruer og meget mere kan leveres ab lager.

45 Produkt(er) fundet
45 Produkt(er) fundet
E 1200 Cylinderhovedskrue med  indvendig sekskant
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant
371 Vare
E 1220 Undersænkskrue med  indvendig sekskant
Undersænkskrue med indvendig sekskant
75 Vare
E 1221 Undersænkskrue med TORX®
Undersænkskrue med TORX®
19 Vare
E 1225 Skrue med flange
Skrue med flange
6 Vare
E 1226 Cylinderhovedskrue, flad
Cylinderhovedskrue, flad
58 Vare
E 1230 Gevindstift med indvendig sekskant
Gevindstift med indvendig sekskant
76 Vare
E 1240 Passkrue
Passkrue
132 Vare
E 1242 Føringsskrue g6
Føringsskrue g6
43 Vare
E 1548 Gevindprop, af stål
Gevindprop, af stål
11 Vare
E 15481 Gevindprop, med krave, af stål
Gevindprop, med krave, af stål
13 Vare
E 92070 Trykstykke med messingtop
Trykstykke med messingtop
8 Vare
E 5835 Trykskrue, hærdet
Nyt produkt Trykskrue, hærdet
6 Vare
E 1250 Trykstykke, affjedret uden bund
Trykstykke, affjedret uden bund
9 Vare
E 1251 Trykstykke, med gevindsikring
Nyt produkt Trykstykke, med gevindsikring
8 Vare
E 12511 Trykstykke med indvendig sekskant og gevindlås
Trykstykke med indvendig sekskant og gevindlås
8 Vare
E 1252 Trykstykke, med forstærket fjederkraft
Trykstykke, med forstærket fjederkraft
9 Vare
E 1253 Trykstykke med forstærket fjederkraft og gevindlåsemekanisme
Nyt produkt Trykstykke med forstærket fjederkraft og gevindlåsemekanisme
8 Vare
E 1254 Trykstykke, cylindrisk
Trykstykke, cylindrisk
7 Vare
E 1255 Trykstykke i lang udførelse
Trykstykke i lang udførelse
7 Vare
E 1260 Trykstykke, affjedret med bund
Trykstykke, affjedret med bund
6 Vare
E 1265 Affjedret trykstykke til sammenpresning
Affjedret trykstykke til sammenpresning
6 Vare
E 1296 Spændebøsning for Cylinderstift
Spændebøsning for Cylinderstift
7 Vare
E 1300 Cylinderstift m6
Cylinderstift m6
139 Vare
E 1301 Cylinderstift h6
Cylinderstift h6
76 Vare
E 1302 Cylinderstift m6 til bundhul
Cylinderstift m6 til bundhul
118 Vare
E 1303 Cylinderstift h6 til bundhul
Cylinderstift h6 til bundhul
52 Vare
E 5345 Centreringsbolt
Centreringsbolt
4 Vare
E 5346 Centreringsbolt med udboring
Centreringsbolt med udboring
4 Vare
E 1340 Pasfeder
Pasfeder
49 Vare
E 1570 Låsering til boringer
Låsering til boringer
24 Vare
E 1575 Låsering til aksler
Låsering til aksler
31 Vare
E 1585 Fjederring
Fjederring
9 Vare
E 1587 Spærrekantring
Spærrekantring
5 Vare
E 5700 Borebøsning med krave
Borebøsning med krave
89 Vare
E 5704 Borebøsning uden krave
Borebøsning uden krave
86 Vare
E 5708 Føringsbøsning med udvendigt gevind, med krave
Nyt produkt Føringsbøsning med udvendigt gevind, med krave
6 Vare
E 1060 Føringshylster
Føringshylster
64 Vare
E 1170 Centrerhul med en pasdiameter
Centrerhul med en pasdiameter
10 Vare
E 5350 Pasfeder til transferværktøjer
Pasfeder til transferværktøjer
12 Vare
E 6030 Positionerings enhed
Positionerings enhed
53 Vare
E 90100 Skive til cylinderhovedskrue, forzinket
Skive til cylinderhovedskrue, forzinket
5 Vare
E 90120 Skive til undersænkskrue, forzinket
Skive til undersænkskrue, forzinket
4 Vare
E 90200 Sekskantmøtrik, forzinket
Sekskantmøtrik, forzinket
5 Vare
E 90220 Sekskantmøtrik lav form, forzinket
Sekskantmøtrik lav form, forzinket
5 Vare
V 28440 Stift uddriver sæt
V 28440
  • Efterårstilbud
  • Stift uddriver sæt
    1 Vare
    45 af 45 bliver vist..
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
    Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.