Tyče a kulatiny

Široký sortiment v kombinaci s dostupností

Využijte náš široký sortiment univerzálně použitelných normovaných a přesných tyčí a kulatin.

Široká škála možností

Naše normované tyče (šířka/délka řezaná s přídavkem +4/+6mm, tloušťka segmentově broušená s přídavkem +0,40/+0,45mm) si můžete vybrat v délkách 300, 500, 800 a 1200mm a v mnoha provedeních až do šířky 800mm. Přesné tyče jsou rovněž k dispozici skladem v různých rozměrech a kvalitách oceli. Na rozdíl od normovaných tyčí jsou navíc na šířku paralelně frézovány v úzkých tolerancích. Kromě toho najdete v našem sortimentu kulatiny pro vložky a jádra forem, pro střižné elementy i pro díly pro stavbu strojů a přípravků a to v různých délkách od 16 do 1500mm. Můžete si také objednat již kalené kulatiny, které jsou k dispozici skladem.

Person bewegt Normstäbe im Lager bei Meusburger
Person bewegt Normstäbe im Lager bei Meusburger

Průvodce pro výběr materiálu

Jak najít vhodný materiál? Není vždy zcela snadné vybrat z tak široké nabídky ten správný materiál. Využijte uživatelsky příjemné rozhraní a specificky zaměřené vyhledávací filtry našeho průvodce pro výběr materiálu.

Kvalitní tyče s minimální mírou deformací

Pro dosažení co nejlepší kvality našich desek a tyčí se spoléháme nejen na vlastní přesnou výrobu, ale také na naše žíhací pece s celkovou kapacitou 240 tun. Díky žíhání ke snížení pnutí zaručujeme následné opracování tyčí s minimální mírou deformací. Tvrdá místa ve struktuře jsou vyloučena a nedochází tak k náhlému zlomení nástroje. Ještě před žíháním ke snížení vnitřního pnutí podrobujeme hrubé plechy spektrální analýze a pevnostním zkouškám, čímž zaručujeme nejlepší výchozí materiály. Také pro finální kontrolu kvality používáme jedno z nejpřesnějších měřících zařízení dostupných na trhu.

Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.
Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.

Dostupnost ze skladu

Náš velký centrální sklad standardizovaných dílůse nachází v našem hlavním sídle v Rakousku. Stejně jako všechny položky ze sortimentu jsou i tyče připraveny pro expedici v nejkratším možném čase a k Vám se dostávají prostřednictvím optimálně propojených logistických partnerů. Společnost Meusburger tak může zaručit nejrychlejší dodací lhůty – a to i v případě konfigurovatelných speciálních šířek. Díky paralelně broušené tloušťce je možné tyče dále obrábět nejen hospodárně, ale také s úsporou času. Díky tomu neztrácíte čas a své projekty můžete realizovat co nejrychleji.

Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.
Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.

N - Normované tyče

Naše univerzálně použitelné normované tyče jsou k dostání v různých rozměrech a kvalitách materiálů. Vhodné pro vodící lišty, dorazy, přítlačné desky, šíbry atd. Šířka a délka je s přídavkem řezaná a v síle broušená.

Normstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber.

NP - Přesné tyčoviny

Také naše přesné tyče v různých rozměrech a kvalitách oceli se mnohokrát osvědčily pro výrobu vodicích lišt, dorazů, přítlačných desek, posuvných dílů atd. Šířka paralelně frézovaná, délka řezaná s přídavkem a síla broušená.

Präzisionsstäbe in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw.

NR - Kulatiny

V našem sortimentu najdete také kulatiny pro různé aplikace ve výrobě forem, nástrojů, strojů a přípravků. Průměr je válcovaný za tepla, příp. loupaný a délka řezaná s přídavkem. Materiály 1.2210 a 1.7131 jsou dodávány v toleranci h9.

Rundstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.