Barras

Variedade e disponibilidade

Beneficie da nossa ampla gama de barras standard, de precisão, e de barras redondas, de uso universal.

Diversas possibilidades

As nossas barras standard (largura/comprimento com margem +4/+6 mm serradas, espessura com tolerância +0,40/+0,45 mm com retificado radial) podem ser selecionadas em comprimentos de 300, 500, 800 e 1200 mm e em muitos modelos até 800 mm de largura. Também as barras de precisão para matriz estão disponíveis em stock em várias dimensões e qualidades de aço. Ao contrário das barras standard, elas são adicionalmente fresadas paralelamente umas às outras com tolerâncias estreitas na dimensão da largura. A nossa gama também inclui barras redondas para inserções e postiços moldantes de moldes, para acessórios de corte / punções e para construção de máquinas e de gabaritos em vários comprimentos de 16 a 1500 mm. Também é possível encomendar barras redondas endurecidas do stock.

Assistente de seleção de materiais

Como é que encontra o material adequado? Nem sempre é fácil escolher o material correto da nossa gama de materiais. Beneficie do fácil manuseamento e dos filtros de pesquisa simples e específicos do utilizador do nosso assistente de seleção de materiais.

Barras de qualidade com um reduzido nível de empeno

Para obter a melhor qualidade, apostamos não só na produção interna e precisa das nossas placas e barras, mas também com os nossos próprios fornos de recozimento com uma capacidade total de 240 toneladas. Através do recozimento de tensões garantimos um processamento posterior das barras com baixa deformação. Os pontos duros na estrutura são eliminados e, assim, evita-se a quebra abrupta da ferramenta. Ainda antes do recozimento, submetemos as chapas em bruto a uma análise espetral e a um teste de resistência, fornecendo assim os melhores materiais de base. Para além disso, trabalhamos com um dos instrumentos de medição mais precisos do mercado para o controlo final da qualidade.

Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.
Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.

Disponibilidade em stock

O nosso grande armazém de peças normalizadas está localizado na nossa sede na Áustria. Tal como todos os artigos da gama, as barras são preparadas num curto espaço de tempo e enviadas para si através de parceiros logísticos com uma excelente rede de ligações. Tal significa que a Meusburger pode garantir os prazos de entrega mais rápidos – mesmo para larguras especiais configuráveis. Graças à espessura de retificação paralela, as barras podem ser processadas não só de forma económica, mas também com economia de tempo. Assim, não perde tempo e pode realizar os seus projetos o mais rapidamente possível.

Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.
Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.

Barras standard N

As nossas barras standard de utilização universal estão disponíveis em diversas dimensões e tipos de material. Adequadas para barras de deslize, batentes, chapas de ajuste, elementos móveis, etc. Largura e o comprimento serrados com margem e a espessura retificada.

Normstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber.

Barras de precisão NP

As nossas barras de precisão para matriz em várias dimensões e qualidades de aço também já provaram o seu valor em diversas aplicações: barras de deslize, batentes, chapas de ajuste, elementos móveis, etc. Galgado paralelamente na largura, serrado longitudinalmente com margem e retificado na espessura.

Präzisionsstäbe in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw.

Barras redondas NR

A nossa gama também inclui material redondo para várias aplicações na construção de moldes, de ferramentas, de máquinas e de gabaritos. O diâmetro é laminado a quente ou descascado e o comprimento é serrado com margem. Os materiais 1.2210 e 1.7131 são fornecidos com tolerância h9.

Rundstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.