Stäbe

Vielfalt trifft Verfügbarkeit

Profitieren Sie von unserem vielfältigen Sortiment an universell einsetzbaren Norm-, Präzisions- und Rundstäben.

Vielfältige Möglichkeiten

Unsere Normstäbe (Breite/Länge mit Zugabe +4/+6 mm gesägt, Stärke mit Aufmaß +0,40/+0,45 mm kreuzgeschliffen) können in den Längen 300, 500, 800 und 1200 mm und in vielen Ausführungen bis 800 mm Breite ausgewählt werden. Auch die Präzisionsstäbe sind in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten ab Lager verfügbar. Im Gegensatz zu den Normstäben sind sie zusätzlich im Breitenmaß in engen Toleranzen parallel zueinander überfräst. Zudem finden Sie in unserem Sortiment Rundstäbe für Formeinsätze und -kerne, für Schneidelemente sowie für den Maschinen- und Vorrichtungsbau in verschiedenen Längen von 16 bis 1500 mm. Auch bereits gehärtete Rundstäbe können Sie ab Lager bestellen.

Werkstoff-Auswahlassistent

Wie finden Sie das passende Material? Es ist nicht immer ganz einfach, aus unserem umfangreichen Werkstoffsortiment die richtige Auswahl zu treffen. Profitieren Sie von der benutzerfreundlichen Bedienung sowie den anwenderbezogenen Suchfiltern unseres Werkstoff-Auswahlassistenten.

Verzugsarme Qualitätsstäbe

Um die beste Qualität zu erzielen, setzen wir nicht nur auf die präzise Eigenfertigung unserer Platten und Stäbe, sondern auch auf unsere eigenen Glühöfen mit 240 Tonnen Gesamtkapazität. Durch das Spannungsarmglühen garantieren wir eine verzugsarme Weiterverarbeitung der Stäbe. Harte Stellen im Gefüge sind ausgeschlossen und ein abrupter Werkzeugbruch wird dadurch vermieden. Bereits vor dem Spannungsarmglühen unterziehen wir die Grobbleche einer Spektralanalyse sowie einer Festigkeitsprüfung und liefern somit beste Ausgangsmaterialien. Auch bei der abschließenden Qualitätskontrolle arbeiten wir mit einem der genauesten Messmittel am Markt.

Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.
Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.

Verfügbarkeit ab Lager

Am Hauptsitz in Österreich befindet sich unser großes zentrales Normalienlager. Wie alle Artikel aus dem Sortiment werden auch die Stäbe in kürzester Zeit kommissioniert und machen sich über bestens vernetzte Logistikpartner auf den Weg zu Ihnen. Somit können wir bei Meusburger schnellste Lieferzeiten garantieren – auch bei konfigurierbaren Sonderbreiten. Dank der parallel geschliffenen Stärke können die Stäbe nicht nur kostengünstig, sondern auch zeitsparend weiterverarbeitet werden. Dadurch verlieren Sie keine Zeit und können Ihre Projekte schnellstmöglich umsetzen.

Person entnimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.
Person entnimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.

N – Normstäbe

Unsere universell einsetzbaren Normstäbe sind in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten erhältlich. Geeignet für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw. Breite und Länge mit Zugabe gesägt, Stärke geschliffen.

Normstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber.

NP – Präzisionsstäbe

Auch unsere Präzisionsstäbe in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten haben sich bereits vielfach für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw. bewährt. In der Breite parallel gefräst, Länge mit Zugabe gesägt und Stärke geschliffen.

Präzisionsstäbe in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw.

NR – Rundstäbe

In unserem Sortiment finden Sie auch Rundmaterial für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug-, Maschinen- und Vorrichtungsbau. Der Durchmesser ist warmgewalzt bzw. geschält und die Länge mit Zugabe gesägt. Die Werkstoffe 1.2210 und 1.7131 werden in der Toleranz h9 ausgeliefert.

Rundstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.