Hasábok

Széles választék és elérhetőség

Válogasson az univerzálisan alkalmazható szabvány-, precíziós és köracélok széles választékából.

Változatos lehetőségek

Szabványhasábjaink (szélesség/hosszúság +4/+6 mm ráhagyással fűrészelve, vastagság +0,40/+0,45 mm ráhagyással szegmensköszörülve) 300, 500, 800 és 1200 mm hosszúságban és számos kivitelben 800 mm szélességig választhatók. A precíziós hasábok különböző méretekben és acélminőségekben kaphatók raktárról. A szabványhasábokkal ellentétben ezeket egymással párhuzamosan, szélességi méretükben is szoros tűrésekkel marják. Kínálatunkban szerepelnek még köracélok formabetétekhez és -magokhoz, vágóelemekhez, valamint gép- és készülékgyártáshoz 16 és 1500 mm közötti, különböző hosszúságokban. Az edzett köracélok raktárról is megrendelhetők.

Anyagminőség-asszisztens

Hogyan találhatja meg a megfelelő anyagot? Széles anyagválasztékunkból nem mindig könnyű a megfelelőt kiválasztani. Használja ki az anyagminőség-asszisztens felhasználóbarát működését és a felhasználó-specifikus keresési szűrőket.

Vetemedésszegény minőségi hasábok

A legjobb minőség elérése érdekében nemcsak a lapok és hasábok precíz, házon belüli gyártására támaszkodunk, hanem saját, mintegy 240 tonna összkapacitású kemencéinkre is. A feszültségcsökkentő hőkezelésnek köszönhetően garantáljuk a hasábok vetemedésszegény továbbfeldolgozását. A szerkezetben lévő kemény részek kizárhatók, és így elkerülhető a hirtelen szerszámtörés. Még a feszültségcsökkentő hőkezelés előtt a durvalemezeket spektrális analízisnek és szilárdsági vizsgálatnak vetjük alá, így biztosítva a legjobb alapanyagokat. A végső minőség-ellenőrzésnél a piacon kapható egyik legpontosabb mérőeszközzel dolgozunk.

Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.
Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.

Rendelkezésre állás raktári készletről

Nagy központi szabványos alkatrészraktárunk az ausztriai székhelyünkön található. Mint a termékcsalád összes cikkét, úgy ezeket a hasábokat is a lehető legrövidebb idő alatt választjuk ki, és optimálisan szervezett logisztikai partnereken keresztül juttatjuk el Önhöz. Ez azt jelenti, hogy a Meusburger a leggyorsabb szállítási időt tudja garantálni – még a konfigurálható speciális szélességek esetében is. A párhuzamosan köszörült vastagságnak köszönhetően a hasábok nem csak költséghatékonyan, hanem időtakarékosan is továbbfeldolgozhatók. Így a lehető leggyorsabban meg tudja valósítani projektjeit, hiszen nem veszít időt.

Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.
Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.

N – Szabványhasábok

Az univerzálisan alkalmazható szabványhasábjaink különböző méretekben és anyagminőségekben érhetők el. Vezetőlécnek, ütközőnek, nyomólapnak, vagy csúszkának egyaránt alkalmas, ráhagyással fűrészelt szélességi és hosszmérettel, köszörült vastagsággal.

Normstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber.

NP – Precíziós hasábok

A különböző méretekben és acélminőségekben szállítható precíziós hasábjaink szintén jól beváltak vezetőlécként, ütközőként, nyomólapként, vagy csúszkaként. Szélességében párhuzamosan marva, hosszban ráhagyással fűrészelve és vastagságban köszörülve.

Präzisionsstäbe in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw.

NR – Köracélok

Kínálatunkban találhat átmérős anyagokat is különböző felhasználási területekhez a forma-, szerszám-, valamint a gép- és készülékgyártáshoz. Az átmérő melegen hengerelt illetve hántolt és a hosszméret ráhagyással fűrészelt. Az 1.2210 és 1.7131 anyagminőségeket h9 tűréssel szállítjuk.

Rundstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.