Płaskowniki i pręty

Różnorodność w parze z dostępnością

Zachęcamy do skorzystania z naszej szerokiej gamy uniwersalnych płaskowników standardowych i precyzyjnych, a także prętów okrągłych.

Szeroki zakres możliwości

Nasze płaskowniki standardowe (szerokość/długość cięte z naddatkiem +4/+6 mm, grubość szlifowana planetarnie w tol. +0,40/+0,45 mm) można zamówić w wielu wariantach wykonania, w długościach 300, 500, 800 i 1200 mm oraz szerokościach do 800 mm. Także płaskowniki precyzyjne są dostępne z magazynu, w różnych wymiarach i gatunkach stali. W przeciwieństwie do płaskowników standardowych są one dodatkowo frezowane równolegle na szerokości, z zachowaniem wąskich tolerancji wykonania. Ponadto w naszym asortymencie można znaleźć pręty okrągłe na wkładki do form, rdzenie oraz elementy tnące, a także jako przygotówki do budowy maszyn i urządzeń. Dostępne są w różnych długościach, od 16 do 1500 mm. Oferujemy także hartowane pręty okrągłe dostępne bezpośrednio z magazynu.

Pomoc w wyborze materiału

Jak dobrać odpowiedni materiał? Nie zawsze łatwo jest dokonać właściwego wyboru z naszej bogatej oferty materiałów. Zapraszamy do skorzystania z przyjaznej dla użytkownika obsługi i specyficznych filtrów wyszukiwania naszego programu – asystenta doboru materiałów.

Możliwość dalszej obróbki bez ryzyka wypaczeń

Aby osiągnąć najlepszą jakość produktów, polegamy nie tylko na precyzyjnej produkcji własnej naszych płyt i płaskowników, ale także na własnych piecach do odprężania stali o łącznej pojemności 240 ton. Dzięki odprężaniu cieplnemu gwarantujemy możliwość dalszej obróbki płaskowników i prętów bez ryzyka wypaczeń materiału. Twarde miejsca w strukturze są wykluczone, co pozwala uniknąć nagłego złamania narzędzia. Jeszcze przed odprężaniem poddajemy arkusze stali analizie spektralnej i testowi wytrzymałości, dostarczając w ten sposób najlepsze materiały wyjściowe. Również w końcowej kontroli jakości firma Meusburger wykorzystuje jedno z najdokładniejszych urządzeń pomiarowych dostępnych na rynku.

Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.
Person misst Rohstäbe aus, die bei Meusburger präzise weiterbearbeitet werden und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen werden.

Dostępność bezpośrednio z magazynu

Nasz centralny magazyn elementów standardowych znajduje się w naszej siedzibie głównej w Austrii. Jak wszystkie artykuły, także płaskowniki i pręty są komisjonowane w najkrótszym możliwym czasie i wysyłane do klienta za pośrednictwem optymalnie zorganizowanych partnerów logistycznych. Dlatego też Meusburger może zagwarantować najszybszy czas dostawy – nawet w przypadku szerokości specjalnych, które użytkownik może sam konfigurować. Dzięki grubości szlifowanej równolegle, płaskowniki mogą być obrabiane w szybki i ekonomiczny sposób. Oznacza to, że klienci nie tracą czasu i mogą realizować swoje projekty bez zbędnej zwłoki.

Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.
Person nimmt einen Normstab aus dem Regal – im zentralen Meusburger Normalienlager.

N - Płaskowniki

Nasze uniwersalne płaskowniki są dostępne w różnych wymiarach oraz z różnych gatunków stali. Nadają się do listew prowadzących, ograniczników, płytek dociskowych, suwaków itd. Szerokość i długość jest cięta z naddatkiem, a grubość szlifowana.

Normstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber.

NP - Płaskowniki precyzyjne

Nasze płaskowniki precyzyjne, o różnych wymiarach i z różnych gatunków stali, wielokrotnie sprawdziły się również w przypadku listew prowadzących, ograniczników, płytek dociskowych, suwaków itp. Szerokość frezowana równolegle, długość cięta z naddatkiem, grubość szlifowana.

Präzisionsstäbe in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten – ideal für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw.

NR - Pręty okrągłe

W naszym asortymencie można również znaleźć materiał okrągły do różnych zastosowań w branży budowy form, narzędzi, maszyn oraz urządzeń. Średnica jest walcowana na gorąco lub łuszczona, długość cięta z naddatkiem. Materiały 1.2210 oraz 1.7131 są dostarczane w tolerancji h9.

Rundstäbe in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten – für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.