E 20769
Uzavírací šroub, s osazením a měděnou podložkou, z nerezu
Položek 8
| |
ADP
|
d1
|
l
|
s
|
SW
|
l1
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20769/ 10
|
|
M10 x 1
|
11
|
1
|
5
|
8
|
14
|
3
|
|
E 20769/ 12
|
|
M 12 x 1.5
|
15
|
1.5
|
6
|
12
|
17
|
3
|
|
E 20769/ 14
|
|
M 14 x 1.5
|
15
|
1.5
|
6
|
12
|
19
|
3
|
|
E 20769/1/8
|
|
G 1/8"
|
11
|
1
|
5
|
8
|
14
|
3
|
|
E 20769/1/4
|
|
G 1/4"
|
15
|
1.5
|
6
|
12
|
18
|
3
|
|
E 20769/3/8
|
|
G 3/8"
|
15
|
1.5
|
8
|
12
|
22
|
3
|
|
E 20769/1/2
|
|
G 1/2"
|
18
|
1.5
|
10
|
14
|
26
|
4
|
|
E 20769/3/4
|
|
G 3/4"
|
20
|
2
|
12
|
16
|
32
|
4
|
Podrobnosti
Popis produktu
- DIN 908
- Maximální tlak: 40 bar
- Maximální teplota: 300 °C
Materiál
- 1.4305
Dokumenty
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám