Položek 4

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28710/ 9X/B 9
9
X
9
58.5
E 28710/ 9X/B13
9
X
13
61
E 28710/ 9V/B 9
9
V
9
58.5
E 28710/ 9V/B13
9
V
13
61

Podrobnosti

Popis produktu

  • Těsnění: FPM
  • Maximální tlak: 16 bar
  • Maximální teplota: 150 °C
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.