Položek 12

ADP
d1
l
d2
E 2070/ 4x250
4
250
3
E 2070/ 6x250
6
250
5
E 2070/ 8x250
8
250
6
E 2070/10x250
10
250
8
E 2070/12x250
12
250
10
E 2070/ 4x500
4
500
3
E 2070/ 6x500
6
500
5
E 2070/ 8x500
8
500
6
E 2070/10x500
10
500
8
E 2070/11x500
11
500
8
E 2070/12x500
12
500
10
E 2070/14x500
14
500
12

Podrobnosti

Materiál

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.