Položek 6

ADP
l1
b
d
l
s
V 30200/ 80/ 3
80
3
3
160
0.5
V 30200/100/ 4
100
4
4
190
0.8
V 30200/125/ 5,5
125
5.5
5
225
1
V 30200/150/ 6,5
150
6.5
6
260
1.2
V 30200/175/ 8
175
8
7
295
1.2
V 30200/200/10
200
10
8
320
1.6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Ergonomická rukojeť 3K umožňuje přenos vysokého krouticího momentu
  • Matně niklovaný povrch s vysokou odolností proti korozi

Materiál

  • Kalený břit z kvalitní chromvanadové oceli
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.