Položek 21

ADP
d
l
T max.
l1
d3
WZB 10525/0,6
0.6
47
3.9
4.8
3
WZB 10525/1,0
1
47
6.5
8
3
WZB 10525/1,1
1.1
47
7.2
8.8
3
WZB 10525/1,2
1.2
52
9.0
10.8
3
WZB 10525/1,3
1.3
52
9.8
11.7
3
WZB 10525/1,4
1.4
52
10.5
12.6
3
WZB 10525/1,5
1.5
52
11.3
13.5
3
WZB 10525/1,6
1.6
52
12.0
14.4
3
WZB 10525/1,7
1.7
52
12.8
15.3
3
WZB 10525/1,8
1.8
52
13.5
16.2
3
WZB 10525/1,9
1.9
52
14.3
17.1
3
WZB 10525/2,0
2
63
15.0
18
4
WZB 10525/2,1
2.1
63
15.8
18.9
4
WZB 10525/2,2
2.2
59
16.5
19.8
4
WZB 10525/2,3
2.3
63
17.3
20.7
4
WZB 10525/2,4
2.4
63
18.0
21.6
4
WZB 10525/2,5
2.5
63
18.8
22.5
4
WZB 10525/2,6
2.6
67
19.5
23.4
4
WZB 10525/2,8
2.8
67
21.0
25.2
4
WZB 10525/2,9
2.9
67
21.8
26.1
4
WZB 10525/3,0
3
67
22.5
27
4

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoce výkonné vrtáky se speciálním profilem drážek
  • Použitelný jako pilotní vrták

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.