Artículos 17

ADP
d
l
T max.
l1
d3
WZB 10528/1,4
1.4
62
22.9
25
4
WZB 10528/1,5
1.5
62
24.8
27
4
WZB 10528/1,6
1.6
62
26.6
29
4
WZB 10528/1,7
1.7
70
28.5
31
4
WZB 10528/1,8
1.8
70
29.3
32
4
WZB 10528/1,9
1.9
70
31.2
34
4
WZB 10528/2,0
2
70
33.0
36
4
WZB 10528/2,1
2.1
78
34.9
38
4
WZB 10528/2,2
2.2
78
36.7
40
4
WZB 10528/2,3
2.3
78
38.6
42
4
WZB 10528/2,4
2.4
78
40.4
44
4
WZB 10528/2,5
2.5
78
41.3
45
4
WZB 10528/2,6
2.6
87
43.1
47
4
WZB 10528/2,7
2.7
87
44.0
48
4
WZB 10528/2,8
2.8
87
45.8
50
4
WZB 10528/2,9
2.9
87
47.7
52
4
WZB 10528/3,0
3
87
49.5
54
4

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Broca de alto rendimiento con perfil ranurado especial

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.