Artikkelit 17

ADP
d
l
T max.
l1
d3
WZB 10528/1,4
1.4
62
22.9
25
4
WZB 10528/1,5
1.5
62
24.8
27
4
WZB 10528/1,6
1.6
62
26.6
29
4
WZB 10528/1,7
1.7
70
28.5
31
4
WZB 10528/1,8
1.8
70
29.3
32
4
WZB 10528/1,9
1.9
70
31.2
34
4
WZB 10528/2,0
2
70
33.0
36
4
WZB 10528/2,1
2.1
78
34.9
38
4
WZB 10528/2,2
2.2
78
36.7
40
4
WZB 10528/2,3
2.3
78
38.6
42
4
WZB 10528/2,4
2.4
78
40.4
44
4
WZB 10528/2,5
2.5
78
41.3
45
4
WZB 10528/2,6
2.6
87
43.1
47
4
WZB 10528/2,7
2.7
87
44.0
48
4
WZB 10528/2,8
2.8
87
45.8
50
4
WZB 10528/2,9
2.9
87
47.7
52
4
WZB 10528/3,0
3
87
49.5
54
4

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehopora erityisellä uraprofiililla

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.