Položek 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13256/ 4
4
5
0.05
65
12
3.7
26
6
WZF 13256/ 5
5
5
0.05
65
15
4.7
26
6
WZF 13256/ 6
6
5
0.05
65
18
5.5
28
6
WZF 13256/ 8
8
5
0.1
75
24
7.5
38
8
WZF 13256/10
10
5
0.1
80
30
9.2
38
10
WZF 13256/12
12
5
0.1
93
36
11.2
46
12
WZF 13256/16
16
5
0.15
108
48
15
58
16
WZF 13256/20
20
5
0.15
126
60
19
74
20

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Perfektně se hodí

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

Perfektně se hodí

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoce výkonná fréza s rozdílným dělením a středovým břitem
  • Řezná délka 3xd
  • Uvolňovací průměr za řeznými břity

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.