商品 9

ADP
d
d1
l
l1
d2
l2
HWZ 9060/12/ 4
12
4
40
44
16
29
HWZ 9060/12/ 6
12
6
40
44
16
36
HWZ 9060/12/ 8
12
8
40
44
16
37
HWZ 9060/20/ 4
20
4
50
54
25
28
HWZ 9060/20/ 6
20
6
50
54
25
36
HWZ 9060/20/ 8
20
8
50
54
25
37
HWZ 9060/20/10
20
10
50
54
25
40
HWZ 9060/20/12
20
12
50
54
25
45
HWZ 9060/20/16
20
16
50
54
25
48

详情

Product description

  • Slotted and ground
  • Metallically sealed for tools with internal coolant supply
  • Suitable for HWZ 1155, HWZ 2255, HWZ 1161, HWZ 2261,
    HWZ 11651, HWZ 22651, HWZ 1166 and HWZ 2266

Application

  • For reduction of the clamping diameter
  • For drilling, reaming, milling and tool sharpening

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。