商品 12

ADP
d1
l
d2
E 2070/ 4x250
4
250
3
E 2070/ 6x250
6
250
5
E 2070/ 8x250
8
250
6
E 2070/10x250
10
250
8
E 2070/12x250
12
250
10
E 2070/ 4x500
4
500
3
E 2070/ 6x500
6
500
5
E 2070/ 8x500
8
500
6
E 2070/10x500
10
500
8
E 2070/11x500
11
500
8
E 2070/12x500
12
500
10
E 2070/14x500
14
500
12

详情

Material

  • 2.0401 (CuZn)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。