Ürünler 8

ADP
d1
l
d2
SW
d4
l2
l3
E 20259/10/120/ 14
10
120
M14 x 1.5
17
6
12
15.5
E 20259/10/240/ 14
10
240
M14 x 1.5
17
6
12
15.5
E 20259/10/120/1/4
10
120
G 1/4"
17
6
12
15.5
E 20259/10/240/1/4
10
240
G 1/4"
17
6
12
15.5
E 20259/14/150/ 16
14
150
M16 x 1.5
22
9
12
15.5
E 20259/14/300/ 16
14
300
M16 x 1.5
22
9
12
15.5
E 20259/14/150/3/8
14
150
G 3/8"
22
9
12
15.5
E 20259/14/300/3/8
14
300
G 3/8"
22
9
12
15.5

detaylar

Product description

  • Maximum pressure: 40 bar

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?

Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.

Sizin için tavsiye edilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.