Ürünler 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Tip
E 2515/ 6/10
6
10
12.5
46
24
24
7
9
E 2515/ 9/13
9
13
17
60
28
32
10
13

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 35 bar
  • Maximum temperature (Oil): 200 °C
  • Maximum temperature (water): 150 °C

Malzeme

  • Nickel-plated brass / stainless steel sleeve / FKM
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.