Položek 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Typ
E 2515/ 6/10
6
10
12.5
46
24
24
7
9
E 2515/ 9/13
9
13
17
60
28
32
10
13

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 35 bar
  • Maximální teplota (olej): 200 °C
  • Maximální teplota (voda): 150 °C

Materiál

  • Poniklovaná mosaz / nipl z nerezové oceli / FKM
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.