Stavka 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Tip
E 2515/ 6/10
6
10
12.5
46
24
24
7
9
E 2515/ 9/13
9
13
17
60
28
32
10
13

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 35 bara
  • Maksimalna temperatura (ulje) 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C

Materijal

  • Niklovani mesing / čaura od nerđajućeg čelika / FKM