Vare 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Type
E 2515/ 6/10
6
10
12.5
46
24
24
7
9
E 2515/ 9/13
9
13
17
60
28
32
10
13

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 35 bar
  • Maksimal temperatur (Olie): 200 °C
  • Maksimal temperatur (Vand): 150 °C

Materiale

  • Nickel-plated brass / stainless steel sleeve / FKM
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.