Артикул 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Тип
E 2515/ 6/10
6
10
12.5
46
24
24
7
9
E 2515/ 9/13
9
13
17
60
28
32
10
13

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 35 bar
  • Максимална температура (масло): 200 °C
  • Максимална температура (вода): 150 °C

Материал

  • Месинг с никелово покритие / втулка от неръждаема стомана / FKM
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.