E 2515
Snabbkoppling, lågt läckage med snabbanslutning
Artikel 2
| |
ADP
|
DN
|
d2
|
d1
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
Typ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2515/ 6/10
|
|
6
|
10
|
12.5
|
46
|
24
|
24
|
7
|
9
|
|
E 2515/ 9/13
|
|
9
|
13
|
17
|
60
|
28
|
32
|
10
|
13
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Maximalt tryck: 35 bar
- Högsta temperatur (olja): 200°C
- Högsta temperatur (vatten): 150°C
Material
- Förnicklad mässing / hylsa i rostfritt stål / FKM
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig