Artigos 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Tipo
E 2515/ 6/10
6
10
12.5
46
24
24
7
9
E 2515/ 9/13
9
13
17
60
28
32
10
13

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 35 bars
  • Temperatura máxima (óleo): 200 °C
  • Temperatura máxima (água): 150 °C

Material

  • Latão niquelado / casquilho em aço inoxidável / FKM
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.