Artikkelit 2

ADP
DN
d2
d1
l1
l2
d3
d4
Tyyppi
E 2515/ 6/10
6
10
12.5
46
24
24
7
9
E 2515/ 9/13
9
13
17
60
28
32
10
13

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 35 bar
  • Enimmäislämpötila (öljy): 200 °C
  • Enimmäislämpötila (vesi): 150 °C

Materiaali

  • Nikkelöity messinki / ruostumaton teräsholkki / FKM
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.