Ürünler 31

ADP
Şekil
d1
w [°]
l1
l
r
d3
V 72623/ A1/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
1
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
1.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
2
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
2.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
3
-
10
45
-
3
V 72623/ A1/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir
3.5
-
10
45
-
3
V 72623/ A3/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir, bilya burun
1
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir, bilya burun
1.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir, bilya burun
2
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir, bilya burun
2.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir, bilya burun
3
-
10
45
-
3
V 72623/ A3/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Silindir, bilya burun
3.5
-
10
45
-
3
V 72623/ E1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ters koni
3
-
10
45
-
3
V 72623/ G3/ 1,5x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koni, sivri burun
1.5
-
12
45
0.3
3
V 72623/ G3/ 2,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koni, sivri burun
2
-
12
45
0.5
3
V 72623/ G3/ 3,0x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koni, sivri burun
3
-
14
45
0.75
3
V 72623/ G3/ 7,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koni, sivri burun
-
7
12
45
-
3
V 72623/ G3/10,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koni, sivri burun
-
10
15
45
-
3
V 72623/ G8/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Yuvarlak koni
2
-
10
45
-
3
V 72623/ G8/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Yuvarlak koni
3
-
10
45
-
3
V 72623/ J1/ 1,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
1
-
1
45
-
3
V 72623/ J1/ 1,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
1.5
-
1.5
45
-
3
V 72623/ J1/ 2,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
2
-
2
45
-
3
V 72623/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
2.5
-
2.5
45
-
3
V 72623/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilya
3
-
3
45
-
3
V 72623/ L1/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç sivri burun
2
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç sivri burun
3
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 4,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç sivri burun
4
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 3,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Ağaç sivri burun
3
-
15
45
-
3
V 72623/ M3/ 3,0x5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Alev
3
-
5
45
-
3

detaylar

Ürün açıklaması

  • Shank Ø3 mm
  • Diamond grit D126
  • Galvanic bond
  • Fine material removal for smooth surfaces

Application

  • Work with the lowest contact pressure possible
  • Fix as shortly as possible
  • Recommended speed 30,000-70,000 min-1
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.