Moldes intercambiables FW

Los moldes intercambiables de Meusburger son la solución idónea para la producción rápida y rentable de pequeñas series y prototipos. Gracias al sistema especial de cambio con cuñas de posicionamiento, los insertos se cambian en un visto y no visto, sin detrimento de la precisión ni de la exactitud en la repetibilidad.
cms.image_map.image-alt
F 10
F 10

Placa de fijación, anchura sobresaliente, con alojamiento para disco de centraje

F 20
F 20

Placa de fijación, longitud sobresaliente, con alojamiento para disco de centraje

F 40
F 40

Placa de fijación, al ras, con alojamiento para disco de centraje

FW 54
FW 54

Placa de cavidad del lado de inyección del molde intercambiable, completa

FW 50
FW 50

Inserto intercambiable, lado de inyección

FW 52
FW 52

Inserto intercambiable, lado de expulsión

FW 56
FW 56

Placa de cavidad del lado de inyección del molde intercambiable, completa

FW 10
FW 10

Placa de fijación para molde intercambiable, anchura sobresaliente, con alojamiento para disco de centraje

FW 15
FW 15

Placa de fijación para molde intercambiable, anchura sobresaliente, sin alojamiento para disco de centraje

Defina el portamoldes
Elija dos valores para componer el producto.
Tamaño del molde

Formgröße

Tamaño del molde

«Tamaño del molde» se refiere a la anchura y la longitud de las placas de cavidad.

Anchura del molde

Elija la anchura que desea para el molde.

Longitud del molde

Elija la longitud que desea para el molde.

product.attribute_short.1000403682
product.attribute_short.1000403684
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.