Matrițe interschimbabile FW

Matrițele interschimbabile Meusburger sunt soluția ideală pentru realizarea rapidă și eficientă a prototipurilor și a seriilor mici. Prin sistemul special de schimbare cu pane de poziţionare, pastilele formă pot fi schimbate rapid și simplu, dar mai ales precis și repetabil.
cms.image_map.image-alt
F 10
F 10

Placă de bază, cu margine de prindere pe lățime, cu loc pentru inel de centrare

F 20
F 20

Placă de bază, cu margine de prindere pe lungime, cu loc pentru inel de centrare

F 40
F 40

Placă de bază, încastrată, cu loc pentru inel de centrare

FW 54
FW 54

Placă formă pentru partea fixă a matriţei interschimbabile, complet

FW 50
FW 50

Pastilă pentru partea fixă a matriţei interschimbabile

FW 52
FW 52

Pastilă pentru partea mobilă a matriţei interschimbabile

FW 56
FW 56

Placă formă pentru partea mobilă a matriţei interschimbabile, complet

FW 10
FW 10

Placă de bază pentru matrița interschimbabilă, cu margine de prindere pe lățime, cu loc pentru inel de centrare

FW 15
FW 15

Placă de bază pentru matriță interschimbabilă, cu margine de prindere pe lățime, fără loc pentru inel de centrare

Definirea construcției matriței
Selectați două valori pentru a defini produsul.
Dimensiuni matrițe

Formgröße

Dimensiuni matrițe

Dimensiunea matriței se referă la lățimea și la lungimea plăcii de formare.

Lățimea matriței

Selectați lățimea dorită a matriței.

Lungimea matriței

Selectați lungimea dorită a matriței.

product.attribute_short.1000403682
product.attribute_short.1000403684
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.