EH 8405
Filterinsats V
Artikel 12
| |
ADP
|
d
|
l
|
MW: Välj maskbredd efter den minsta diameter som ska skyddas
|
d1
|
SG: Skottvikten beror på material, insprutningstid och filterstorlek. Riktvärde bestämt på grundval av material PS och maskstorlek 0,6 mm
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 8405/14x 45/0,4
|
|
14
|
45
|
0.4
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/0,6
|
|
14
|
45
|
0.6
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/0,8
|
|
14
|
45
|
0.8
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/1,0
|
|
14
|
45
|
1
|
8
|
300
|
|
EH 8405/20x 45/0,4
|
|
20
|
45
|
0.4
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/0,6
|
|
20
|
45
|
0.6
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/0,8
|
|
20
|
45
|
0.8
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/1,0
|
|
20
|
45
|
1
|
12
|
600
|
|
EH 8405/25x 50/0,4
|
|
25
|
50
|
0.4
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/0,6
|
|
25
|
50
|
0.6
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/0,8
|
|
25
|
50
|
0.8
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/1,0
|
|
25
|
50
|
1
|
16
|
1800
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Speciell V-geometri ger lägsta tryckförluster
- Hög förmåga till upptagning av föroreningar
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig