EH 8405
Cartouche filtrante V
Articles 12
| |
ADP
|
d
|
l
|
MW : dimension des mailles ; sélectionner selon le plus petit diamètre à être protégé
|
d1
|
SG : poids d’injection dépendant de la matière, le temps d’injection et la taille du filtre ; valeur recommandée calculée pour la matière PS et un interstice de filtre de 0,6 mm
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 8405/14x 45/0,4
|
|
14
|
45
|
0.4
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/0,6
|
|
14
|
45
|
0.6
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/0,8
|
|
14
|
45
|
0.8
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/1,0
|
|
14
|
45
|
1
|
8
|
300
|
|
EH 8405/20x 45/0,4
|
|
20
|
45
|
0.4
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/0,6
|
|
20
|
45
|
0.6
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/0,8
|
|
20
|
45
|
0.8
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/1,0
|
|
20
|
45
|
1
|
12
|
600
|
|
EH 8405/25x 50/0,4
|
|
25
|
50
|
0.4
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/0,6
|
|
25
|
50
|
0.6
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/0,8
|
|
25
|
50
|
0.8
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/1,0
|
|
25
|
50
|
1
|
16
|
1800
|
Détails
Description du produit
- La géométrie spéciale en V permet des pertes de pression minimales
- Haute capacité d’absorption de saletés
Documents
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous