EH 8405
Filtrační vložka V
Položek 12
| |
ADP
|
d
|
l
|
MW: Velikost oka volit podle nejmenšího chráněného průměru
|
d1
|
SG: Hmotnost vstřikované dávky závislá na materiálu, době vstřiku a velikosti filtru. Orientační hodnota stanovená na základě materiálu PS a velikosti oka 0,6 mm
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 8405/14x 45/0,4
|
|
14
|
45
|
0.4
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/0,6
|
|
14
|
45
|
0.6
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/0,8
|
|
14
|
45
|
0.8
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/1,0
|
|
14
|
45
|
1
|
8
|
300
|
|
EH 8405/20x 45/0,4
|
|
20
|
45
|
0.4
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/0,6
|
|
20
|
45
|
0.6
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/0,8
|
|
20
|
45
|
0.8
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/1,0
|
|
20
|
45
|
1
|
12
|
600
|
|
EH 8405/25x 50/0,4
|
|
25
|
50
|
0.4
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/0,6
|
|
25
|
50
|
0.6
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/0,8
|
|
25
|
50
|
0.8
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/1,0
|
|
25
|
50
|
1
|
16
|
1800
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Speciální V-geometrie umožňuje nejnižší tlakové ztráty
- Vysoká kapacita zachycených nečistot
Dokumenty
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám