Artikel 12

ADP
d
l
MW
d1
SG [g]
EH 8405/14x 45/0,4
14
45
0.4
8
300
EH 8405/14x 45/0,6
14
45
0.6
8
300
EH 8405/14x 45/0,8
14
45
0.8
8
300
EH 8405/14x 45/1,0
14
45
1
8
300
EH 8405/20x 45/0,4
20
45
0.4
12
600
EH 8405/20x 45/0,6
20
45
0.6
12
600
EH 8405/20x 45/0,8
20
45
0.8
12
600
EH 8405/20x 45/1,0
20
45
1
12
600
EH 8405/25x 50/0,4
25
50
0.4
16
1800
EH 8405/25x 50/0,6
25
50
0.6
16
1800
EH 8405/25x 50/0,8
25
50
0.8
16
1800
EH 8405/25x 50/1,0
25
50
1
16
1800

Details

Produktbeschreibung

  • Spezielle V-Geometrie erlaubt geringste Druckverluste
  • Hohe Kapazität zur Aufnahme von Verunreinigungen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.