EH 8405
Umetak filtera V
Stavka 12
| |
ADP
|
d
|
l
|
MW: Prema širini petlje odabrati najmanji mogući prečnik za zaštitu
|
d1
|
SG: Težina ubrizgane mase zavisi od materijala, vremena ubrizgavanja i veličine filtera. Referentna vrednost se procenjuje prema materijalu PS i širini petlje 0,6 mm
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 8405/14x 45/0,4
|
|
14
|
45
|
0.4
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/0,6
|
|
14
|
45
|
0.6
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/0,8
|
|
14
|
45
|
0.8
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/1,0
|
|
14
|
45
|
1
|
8
|
300
|
|
EH 8405/20x 45/0,4
|
|
20
|
45
|
0.4
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/0,6
|
|
20
|
45
|
0.6
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/0,8
|
|
20
|
45
|
0.8
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/1,0
|
|
20
|
45
|
1
|
12
|
600
|
|
EH 8405/25x 50/0,4
|
|
25
|
50
|
0.4
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/0,6
|
|
25
|
50
|
0.6
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/0,8
|
|
25
|
50
|
0.8
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/1,0
|
|
25
|
50
|
1
|
16
|
1800
|
Detalji
Opis proizvoda
- Specijalni V oblik omogućava mali gubitak pritiska
- Veliki kapacitet prihvatanja nečistoće
Dokumenti
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam